Application du produit
La graisse pour fraiseuses peut être appliquée à des températures ambiantes de -23 °C à +204 °C (-10 °F à +400 °F) en fonction de la conception du système de lubrification et de la méthode d’application. En situation, la plage de températures de fonctionnement de la graisse pour fraiseuses est comprise entre -40 °C et +204 °C (-40 °F et +400 °F).
ATTENTION : respectez les fréquences de lubrification recommandées par le constructeur de l’équipement. Le non-respect des pratiques de lubrification adéquates peut entraîner une défaillance précoce de l’équipement.
Compatibilité de la graisse
La graisse pour fraiseuses est, en général, compatible avec les graisses épaissies à base de calcium, stéarate de calcium 12-OH, complexe de calcium, sulfonate de calcium, lithium, complexe de lithium et polyurées. Timken recommande de dégraisser totalement l’application avant tout changement de lubrifiant. Il convient ensuite de doubler la fréquence de lubrification pour le premier cycle, puis de revenir à la fréquence normale de lubrification.
Manutention et stockage
Entreposez la graisse dans un endroit sec, à l’écart des sources de chaleur et des flammes. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de sécurité (MSDS).
Transport et élimination
Conformez-vous aux réglementations gouvernementales en vigueur pour le transport et l’élimination de ce produit. Ne réutilisez pas le conteneur. Pour en savoir plus, consultez la fiche MSDS.
Caractéristiques types du produit – Graisse pour fraiseuses No. 1 NLGI
| Couleur |
Fauve |
| Indice NLGI |
1 |
| Indice de pénétration, non travaillée, ASTM D 217 |
310-340 |
| Indice de pénétration, travaillée après 60 courses, ASTM D 217 |
310-340 |
| Changement de pénétration, après 100 000 courses, ASTM D 217 |
+/- 5% |
| Roulement de roue, ASTM D 1263, modifié 163 °C (325 °F) |
0,7 g |
| Point de goutte, ASTM D 2265 |
572 °F (300 °C) |
| Stabilité à l’oxydation, ASTM D 942, 100 heures à 99 °C |
35 kPa (5 psi) |
| Usure sur machine à 4 billes, ASTM D 2266, 40 kg, 1 200 tr/min, 75 °C, rayure mm |
0,45 maximum |
| Usure sur machine à 4 billes EP, point de soudure, ASTM D 2596, Kgf |
500 |
| Charge acceptable Timken, ASTM D 2509, livres |
60 |
| Corrosion lame de cuivre, ASTM D 4048 |
1a |
| Test des propriétés anticorrosion, ASTM D 1743 |
Réussi |
| Séparation de l’huile, ASTM D 1742 |
0.2% |
| Délavage à l’eau, ASTM D1264, 79 °C (175 °F), % de perte |
3.00 |
| Test de brouillard salin, B-117, heures |
+2,000 |
Propriétés du fluide de base :
| Viscosité à 100 °C, ASTM D 445, Centistokes |
30 - 34 |
| Viscosité à 40 °C, ASTM D 445, Centistokes |
430 - 490 |
| Indice de viscosité |
95 |
| Point d’écoulement, ASTM D 97 |
-12℃ |
| Point d’ignition, ASTM D 92 |
225° C |
Caractéristiques types du produit – Graisse pour fraiseuses No. 1,5 NLGI
| Couleur |
Fauve |
| Indice NLGI |
1.5 |
| Indice de pénétration, non travaillée, ASTM D 217 |
290-315 |
| Indice de pénétration, travaillée après 60 courses, ASTM D 217 |
290-315 |
| Changement de pénétration, après 100 000 courses, ASTM D 217 |
+/- 5% |
| Roulement de roue, ASTM D 1263, modifié 163 °C (325 °F) |
0,4 g |
| Point de goutte, ASTM D 2265 |
572 °F (300 °C) |
| Stabilité à l’oxydation, ASTM D 942, 100 heures à 99 °C |
35 kPa (5 psi) |
| Usure sur machine à 4 billes, ASTM D 2266, 40 kg, 1 200 tr/min, 75 °C, rayure mm |
0,45 maximum |
| Usure sur machine à 4 billes EP, point de soudure, ASTM D 2596, Kgf |
500 |
| Charge acceptable Timken, ASTM D 2509, livres |
60 |
| Corrosion lame de cuivre, ASTM D 4048 |
1a |
| Test des propriétés anticorrosion, ASTM D 1743 |
Réussi |
| Séparation de l’huile, ASTM D 1742 |
0.2% |
| Délavage à l’eau, ASTM D1264, 79 °C (175 °F), % de perte |
3.00 |
| Test de brouillard salin, B-117, heures |
+2,000 |
Propriétés du fluide de base :
| Viscosité à 100 °C, ASTM D 445, Centistokes |
30 - 34 |
| Viscosité à 40 °C, ASTM D 445, Centistokes |
430 - 490 |
| Indice de viscosité |
95 |
| Point d’écoulement, ASTM D 97 |
-12℃ |
| Point d’ignition, ASTM D 92 |
225° C |
Caractéristiques types du produit – Graisse pour fraiseuses No. 2 NLGI
| Couleur |
Fauve |
| Indice NLGI |
2 |
| Indice de pénétration, non travaillée, ASTM D 217 |
265-295 |
| Indice de pénétration, travaillée après 60 courses, ASTM D 217 |
265-295 |
| Changement de pénétration, après 100 000 courses, ASTM D 217 |
+/-5% |
| Roulement de roue, ASTM D 1263, modifié 163 °C (325 °F) |
0,4 g |
| Point de goutte, ASTM D 2265 |
572 °F (300 °C) |
| Stabilité à l’oxydation, ASTM D 942, 100 heures à 99 °C |
35 kPa (5 psi) |
| Usure sur machine à 4 billes, ASTM D 2266, 40 kg, 1 200 tr/min, 75 °C, rayure mm |
0,45 maximum |
| Usure sur machine à 4 billes EP, point de soudure, ASTM D 2596, Kgf |
500 |
| Charge acceptable Timken, ASTM D 2509, livres |
60 |
| Corrosion lame de cuivre, ASTM D 4048 |
1a |
| Test des propriétés anticorrosion, ASTM D 1743 |
Réussi |
| Séparation de l’huile, ASTM D 1742 |
0.2% |
| Délavage à l’eau, ASTM D1264, 79 °C (175 °F), % de perte |
2.75 |
| Test de brouillard salin, B-117, heures |
+2,500 |
Propriétés du fluide de base :
| Viscosité à 100 °C, ASTM D 445, Centistokes |
30 - 34 |
| Viscosité à 40 °C, ASTM D 445, Centistokes |
430 - 490 |
| Indice de viscosité |
95 |
| Point d’écoulement, ASTM D 97 |
-12℃ |
| Point d’ignition, ASTM D 92 |
225° C |
Conditionnements disponibles :
No. 1 NLGI
- Cartouches 400 g (14 oz) – référence #GR180C
- Seaux de 16 kg (35 lb) – référence GR180P
- Fûts de 55 kg (120 lb) – référence GR180K
- Bombonnes de 180 kg (400 lb) – référence GR180D
- Conditionnement en vrac
No. 1,5 NLGI
- Seaux de 16 kg (35 lb) – référence GR181P
- Fûts de 55 kg (120 lb) – référence GR181K
- Bombonnes de 180 kg (400 lb) – référence GR181D
- Conditionnement en vrac
No. 2 NLGI
- Cartouches 400 g (14 oz) – référence #GR182C
- Seaux de 16 kg (35 livres) - référence #GR182P
- Seaux de 55 kg (120 livres) - référence #GR182K
- Bombonnes de 180 kg (400 lb) – référence GR182D
- Conditionnement en vrac