Graisse industrielle tous usages Premium 

Conçue pour les roulements industriels qui fonctionnent sous des températures et des charges dynamiques supérieures à la normale, la graisse industrielle tous usages Premium de Timken protège contre la rouille, la corrosion et l’usure.


Applications

    Cette graisse extrême-pression No. 2 NLGI (National Lubrication Grease Institute) est idéale pour :
  • Applications tout-terrain
  • Moyeux de roues
  • Essieux
  • Rotules
  • Joints de cardan
  • Prises de force
  • Paliers
  • Camions et autres véhicules

Caractéristiques

  • Contient des additifs extrême-pression (EP) et anti-usure, ainsi que des agents anticorrosion, qui lui permettent d’assurer une protection efficace dans des domaines aussi variés la construction, l’agriculture et l’automobile.
  • Températures d’utilisation : jusqu’à 149° C (300° F).
  • Répond aux exigences de l’industrie automobile relatives à la fréquence de lubrification espacée des points de châssis et des roulements des roues de freins à disques.
  • Conforme à la certification GC-LB du NLGI.