Consignes d’application du produit
La graisse Broches Grande Vitesse peut être appliquée dans une plage de températures entre -40°C et +150°C selon le type de système et le mode de lubrification. Une fois répartie dans l’application, sa plage de températures d’utilisation s’étend de -54°C à +150°C.
ATTENTION: Veillez à respecter les recommandations des fabricants d’équipements concernant les fréquences de regarnissage. Le non-respect de ces consignes de lubrification peut endommager prématurément les équipements utilisés.
Compatibilité de la graisse
La graisse Broches Grande Vitesse est généralement compatible avec les graisses à base de savon de sulfonâtes de calcium et polyuré. Timken recommande de purger totalement l’application avant de procéder à tout remplacement de graisse. Le premier intervalle de lubrification avec la nouvelle graisse est alors divisé par deux, avant de retourner ensuite à la fréquence de lubrification normale.
Manipulation et stockage
A conserver dans un endroit sec à l’abri de la chaleur et de flammes vives. Reportez-vous à la Fiche de données de sécurité (MSDS) pour plus d’informations.
Expédition et Traitement après usage
Suivre impérativement la réglementation officielle relative à l’expédition et au traitement après usage de ce produit. Ne pas réutiliser l’emballage après usage. Reportez-vous à la Fiche de données de sécurité MSDS pour plus d’informations.
Caractéristiques-type du produit
| Couleur |
Jaune pâle / Ambré |
| Indice NLGI |
2 |
| Type d’épaississant |
Polyuré
|
| Pénétration non travaillée ASTM D 217 |
220 Min.
|
| Pénétration travaillée (60 coups) ASTM D 217 |
265-295
|
| Variation de pénétration (100,000 coups) ASTM D 217 |
310-360 |
| Moyeu de Roue ASTM D 1263, Max.TD>
| 5 Grammes |
| Point de Goutte ASTM D 2265 |
> 250° C |
| Stabilité à l’oxydation, ASTM D 942, 100 heures à 99°C |
1 |
| Test de corrosion à la lame de cuivre, ASTM D 4048 |
1a |
| Test préventif de corrosion, ASTM D 1743 |
Passe |
| Test antirouille EMCOR, ASTM D 6138, Eau distillée |
0,0
|
| Séparation d’huile, ASTM D 1742 |
1.5 |
| Délavage à l’eau, ASTM D 1264, 175° F (79°C), % de perte |
5 |
| Durée de vie roulement, ASTM D 3336, 300° F, Heures |
2,000+ |
Propriétés du lubrifiant de base:
| Viscosity @ 100° C, ASTM D 445, Centistokes |
4-6 |
| Viscosity @ 40° C, ASTM D 445, Centistokes |
20-24 |
| Index de viscosité |
130 |
| Point d’éclair, ASTM D 92, Min.TD>
| 204° C (400° F)
|
| Point d’écoulement, ASTM D 97 |
-65° C (-85° F) |
Conditionnements disponibles :
- Cartouches de 400g - référence #GR233C
- Seau de 16 kg - référence #GR233P
- Seringues 30 ml - référence #GR233SYR