Application du produit
La graisse à usage alimentaire peut être appliquée à des températures ambiantes de - 28 °C à + 149 °C (- 18 °F à + 300 °F) en fonction de la conception du système de lubrification et de la méthode d’application. En situation, la plage de températures de fonctionnement de la graisse à usage alimentaire est comprise entre - 40 °C et + 149 °C (- 40 °F et + 300 °F) Respectez les fréquences de lubrification recommandées par le constructeur de l’équipement.
ATTENTION : Respectez les fréquences de lubrification recommandées par le constructeur de l’équipement. Le non-respect des pratiques de lubrification adéquates peut entraîner une défaillance précoce de l'équipement.
Compatibilité de la graisse
La graisse à usage alimentaire est généralement compatible avec les graisses à base de complexe d'aluminium. Timken recommande de dégraisser totalement l'application avant tout changement de lubrifiant. Il convient ensuite de doubler la fréquence de lubrification pour le premier cycle, puis de revenir à la fréquence normale de lubrification.
Manutention et stockage
Entreposez la graisse dans un endroit sec, à l’écart des sources de chaleur et des flammes. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de sécurité (MSDS).
Transport et élimination
Conformez-vous aux réglementations gouvernementales en vigueur pour le transport et l’élimination de ce produit. Ne réutilisez pas le conteneur. Pour en savoir plus, consultez la fiche MSDS.
Caractéristiques type du produit
| Couleur |
Blanc |
| Indice NLGI n° |
2 |
| Type d’épaississant |
Complexe d’aluminium |
| Indice de pénétration, travaillée après 60 courses, ASTM D 217 |
265-295 |
| Point de goutte, ASTM D 2265 |
260 °C minimum |
| Stabilité à l’oxydation, ASTM D 942, 100 heures à 99 °C |
5 psi |
| Usure sur machine à 4 billes, ASTM D 2266, 40 kg, 1 200 tr/min, 75 °C, rayure mm |
0,60 maximum
|
| Usure sur machine à 4 billes EP, point de soudure, ASTM D 2596, Kgf |
315 |
| Charge acceptable Timken, ASTM D 2509, livres |
40 |
| Corrosion lame de cuivre, ASTM D 4048 |
1b |
| Test des propriétés anticorrosion, ASTM D 1743 |
Réussi |
| Séparation de l’huile, ASTM D 1742 |
2% |
| Lavage à l’eau, ASTM D 1264, 1 heure, 79 °C, perte |
5 % maximum |
Propriétés du fluide de base :
| Viscosité à 100 °C, ASTM D 445, Centistokes |
10 - 14 |
| Viscosité à 40 °C, ASTM D 445, Centistokes |
90 - 110 |
| Indice de viscosité |
110 |
| Point d’écoulement, ASTM D 97 |
-25 °C |
| Point d’ignition, ASTM D 92 |
225 °C |
Conditionnements disponibles :
- Cartouches 400 g (14 oz) - référence #GR231C
- Seaux de 16 kg (35 livres) - référence #GR231P •
- Fûts de 55 kg (120 livres) - référence #GR231K •
- Bombonnes de 180 kg (400 livres) - référence #GR231D •
- Conditionnement vrac