Graisse Travaux Publics et Agriculture 

Conçue pour les applications à charge élevée et à vitesse lente, la graisse pour construction et équipement tout-terrain de Timken procure une résistance accrue aux pressions de contact engendrées par des conditions de charges avec choc et protège contre la rouille et la corrosion. Elle offre une protection étendue dans les environnements humides et sales, tels les mines, la construction et autres applications tout-terrain.


Domaines d’application :

Cette graisse No. 2 NLGI est idéale pour :

  • Draglines
  • Bulldozers
  • Niveleuses
  • Engins de terrassement
  • Grues
  • Chargeuses pelleteuses
  • Pelles mécaniques
  • Rouleaux
  • Tracteurs
  • Moissonneuses-batteuses
  • Piqueuses à coton


Caractéristiques

  • Procure une résistance accrue aux pressions de contact engendrées par des conditions de charges avec chocs.
  • Températures d’utilisation : entre -40 °C et 204 °C (-40 °F et 400 °F).
  • Remarquable résistance à la corrosion et à l’eau, vaporisations d’eau salée comprises.
  • Ne contient pas de métaux lourds ou autres additifs nuisibles pour l’environnement.