Application du produit La graisse pour roulements à billes de moteurs électriques peut être appliquée à des températures ambiantes de - 34 °C à + 163 °C (- 30 °F à + 325 °F) en fonction de la conception du système de lubrification et de la méthode d’application. En situation, la plage de températures de fonctionnement de la graisse pour roulements à billes de moteurs électriques est comprise entre - 40 °C et + 163 °C (- 40 °F et + 325 °F).
ATTENTION : Respectez les fréquences de lubrification recommandées par le constructeur de l’équipement. Le non-respect des pratiques de lubrification adéquates peut entraîner une défaillance précoce de l'équipement.
Compatibilité de la graisse La graisse pour roulements à billes de moteurs électriques est, en général, compatible avec les graisses à base de sulfonate de calcium et de polyurée. Timken recommande de dégraisser totalement l'application avant tout changement de lubrifiant. Il convient ensuite de doubler la fréquence de lubrification pour le premier cycle, puis de revenir à la fréquence normale de lubrification.
Manutention et stockage Entreposez la graisse dans un endroit sec, à l’écart des sources de chaleur et des flammes. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de sécurité (MSDS).
Transport et élimination Conformez-vous aux réglementations gouvernementales en vigueur pour le transport et l’élimination de ce produit. Ne réutilisez pas le conteneur. Pour en savoir plus, consultez la fiche MSDS.
Caractéristiques type du produit
| Couleur |
Bleu-vert |
| Indice NLGI |
2 |
| Type d’épaississant |
Polyurée |
| Indice de pénétration, non travaillée, ASTM D 217 |
220 minimum |
| Indice de pénétration, travaillée après 60 courses, ASTM D 217 |
265-295 |
| Changement de pénétration, après 100 000 courses, ASTM D 217 |
340-380 |
| Fuite de roulement de roue, ASTM D 1263 |
5 g maximum |
| Point de goutte, ASTM D 2265 |
> 260 °C |
| Stabilité à l’oxydation, ASTM D 942, 100 heures à 99 °C |
5 |
| Corrosion lame de cuivre, ASTM D 4048 |
1a |
| Test des propriétés anticorrosion, ASTM D 1743 |
Réussi |
| Séparation de l’huile, ASTM D 1742 |
0,5 |
| Délavage à l’eau, ASTM D1264, 79 °C (175 °F), % de perte |
5 |
| Longévité du roulement, ASTM D 3336, 300 °F, heures |
3 000 |
Propriétés du fluide de base :
| Viscosité à 100 °C, ASTM D 445, Centistokes |
9-13 |
| Viscosité à 40 °C, ASTM D 445, Centistokes |
95-110 |
| Indice de viscosité |
95 |
| Point d’ignition, ASTM D 92 |
255 °C |
| Point d’écoulement, ASTM D 97 |
-15 °C |
Conditionnements disponibles :
- Cartouches 400 g (14 oz), 10 par carton - référence #GR218C
- Seaux de 16 kg (35 livres) - référence #GR218P
- Fûts de 55 kg (120 livres) - référence #GR218K
- Bombonnes de 180 kg (400 livres) - référence #GR218D
- Conditionnement vrac