Graisse hautes performances de compétition  

L’application de la graisse adéquate est essentielle pour que les roulements atteignent les performances escomptées. La graisse hautes performances de compétition Timken a été spécialement formulée pour les conditions de fonctionnement extrêmes des roulements pour moyeux de roue de compétition.


Caractéristiques

  • Des additifs spéciaux fournissent une protection contre l’usure, la rouille et la corrosion.
  • Les PAO synthétiques (polyalphaoléfines) ISO 220 permettent une meilleure traction des rouleaux de roulement (glissement moindre), ce qui entraîne :
    • Une température de fonctionnement réduite
    • Une résistance étendue du roulement à la fatigue
    • Meilleur couple aux roues