Systèmes de lubrification 

Les pistolets graisseurs, pompes de graissage et graisseurs de roulements Timken® vous permettent d’appliquer la graisse à un endroit et à un moment précis, ce qui réduit les arrêts de machines et les coûts d’exploitation. Les pistolets graisseurs et pompes de graissage sont également disponibles en kits pour une installation et une utilisation aisée.
Pistolets graisseurs à levier

Les pistolets graisseurs à levier Timken sont fabriqués en fonte haute pression très robuste. Ils sont conçus pour être faciles à charger, pour distribuer la graisse uniformément et supporter les conditions d’utilisation les plus extrêmes.

Pistolets graisseurs à batterie

Les pistolets graisseurs à batterie Timken sont livrés avec des batteries rechargeables de 18 volts pour vous permettre d’améliorer votre productivité en matière de graissage.

Pompes de graissage à usage standard

Les pompes de graissage à usage standard conviennent à la plupart des types de graisse et ce, jusqu’à la graisse NLGI #2, directement à partir des réservoirs à graisse de 16 kg (35 livres), 54 kg (120 livres) et 180 kg (400 livres).

Pompes de graissage à usage intensif

Les pompes de graissage à usage intensif conviennent à tous les types de graisse et ce, jusqu’à la graisse NLGI #3, directement à partir des réservoirs à graisse de 54 kg (120 livres) et 180 kg (400 livres). Ces pompes sont conçues pour des applications comprenant de longues lignes de distribution où les pressions basses limitent les performances des pompes, de même que les températures basses et les conditions d’utilisation intense.

Graisseurs de roulements

Les graisseurs de roulements autonomes peuvent être utilisés pour lubrifier individuellement tous les roulements à rouleaux et à billes de type cage Timken d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 50 mm (2").