Les pistolets graisseurs Timken® sont fabriqués en fonte haute pression très robuste, de qualité bien supérieure aux autres produits en alliage bon marché et autres têtes moulées. Les pistolets graisseurs Timken offrent une pression d’éclatement au niveau de la tête de 17 000 psi (1 200 bar).
Grâce à la régularité de sa pression d’origine et à sa grande résistance dans les conditions d’utilisation les plus extrêmes, les pistolets graisseurs Timken offrent une quantité de 3 g (0,1 oz) par course avec une contre-pression de 7 100 psi (490 bar).
Le réservoir à graisse est en acier moleté robuste et son grand filetage facilite le chargement. Le pistolet graisseur est également équipé d’un plateau suiveur, d’un ressort robuste et d’un embout en caoutchouc biseauté haute qualité.
Graisse recommandée : Cartouche Timken 400 g (14 oz) standard ou graisse 450 g (16 oz).
Caractéristiques
- Tête en fonte robuste, port pour buse de remplissage (en option).
- Tuyau de sortie courbé et coupleur avec clapet à billes et mâchoires renforcées.
- Réservoir à graisse robuste avec grand filetage et joint torique.
- Plateau suiveur, ressort et embout haute qualité.
- Finition robuste à l’émail cuit.
- Buse de remplissage pour un chargement à trois voies.
- Poignée en vinyle.