Pompes de graissage à usage standard 

Les pompes de graissage 55:1 haute pression conviennent à tous les types de graisses et ce, jusqu’à la graisse NLGI 2, directement à partir des réservoirs à graisse de 16 kg (35 lb), 54 kg (120 lb) et 180 kg (400 lb). Ces pompes sont efficaces et fiables et nécessitent une maintenance minime. Vous pouvez aussi bien les utiliser pour des systèmes portatifs que pour des systèmes fixes comprenant des conduites, des dévidoirs et des leviers de commande.

 

Caractéristiques

  • Piston de produit à amorçage automatique et de type pelle.
  • Crépine d’aspiration à admission incorporée, afin de garantir la fiabilité de l’utilisation.
  • Pompe à double effet permettant un apport régulier du fluide, un faible niveau sonore ainsi qu’une consommation d’air réduite.
  • Silencieux d’échappement standard intégrés.