Graisseurs de roulement 

Vous pouvez utiliser le graisseur de roulement Timken® où que vous soyez, avec ou sans conduite d’air comprimé ou pistolet à graisse. Ce pistolet peut recouvrir de graisse entre 50 et 60 roulements avant de devoir être rechargé. De plus, son corps transparent et résistant aux chocs indique clairement à quel moment cette recharge doit être effectuée.

 

Applications

Le graisseur de roulement est utilisable sur tous les roulements à rouleaux et à billes de type cage Timken d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 50 mm (2 pouces).

 

 

Référence Description
GRBP34550 Graisseur de roulement autonome