Pistolets graisseurs à batterie 

Le pistolet graisseur à batterie Timken représente la solution la plus rapide et la plus pratique pour la lubrification de vos roulements Timken®. Sa batterie rechargeable de 18 volts vous permet d’améliorer votre productivité en matière de graissage. Grâce à la batterie de rechange incluse, vous ne perdez plus de temps à recharger la batterie et, par conséquent, vous réduisez les arrêts de production.

 

Caractéristiques

  • Tête robuste.
  • Flexible de 775 mm (30,5 pouces) et coupleur avec clapet à bille et mâchoires renforcées.
  • Deux batteries rechargeables NiCad 18 V avec chargeur électrique de 110 V CA.
  • Solide réservoir à graisse : revêtement d’acier, grand filetage et joint torique.
  • Plateau suiveur, ressort et embout haute qualité.
  • Buse de remplissage pour un chargement à trois voies.