Graisseurs monopoint  

Réduisez les frottements de votre application industrielle grâce aux graisseurs monopoint G-Power (à gaz) et M-Power (à moteur). Tous deux distribuent des quantités précises de lubrifiant à intervalles réguliers. Ces cartouches peuvent être remplies avec les lubrifiants formulés par Timken ou de nombreux lubrifiants à base de graisse ou d’huile du commerce.



Caractéristiques

  • Optez pour des unités à gaz ou motorisées en fonction des exigences de fonctionnement de vos applications.
  • Une gamme complète d’accessoires, notamment des supports, colliers de serrage, brosses, fixations et extensions de flexibles, facilitent l’installation et offrent pléthore d’options de montage pour les emplacements difficiles d’accès.

 

Applications

Les graisseurs Timken distribuent régulièrement de la graisse ou de l’huile aux composants suivants :

  • Roulements
  • Chaînes
  • Rails
  • Autres composants industriels

 

Questions fréquentes