Graisseurs multipoints  

Réduisez les frottements dans vos applications industrielles grâce aux graisseurs multipoints C-power. Ce système de lubrification centralisé permet de distribuer simultanément une quantité de graisse donnée à travers un réseau de 1 à 6 points de graissage, il est donc l’équivalent de 6 graisseurs mono point. Les cartouches peuvent être remplies avec des lubrifiants Timken ou des graisses du commerce. 


 Caractéristiques principales

 

  • Le C-power permet de remplacer jusqu’à six points de lubrification différents par un système unique multipoints facile à entretenir.
  • Permet de lubrifier sans perte de pression des points de graissage difficiles d’accès et éloignés jusqu’à 5 m du graisseur.
  • Une programmation modulable permet de configurer une lubrification quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
  • Le système est maintenu en pression indépendamment du nombre de points de lubrification utilisés.
  • L’ensemble comprend un kit complet d’accessoires, une notice d’explications et 6 tubes souples pré-remplis à la graisse à connecter aux différents points de lubrification.

 

Applications
Le graisseur multipoints C-power Timken permet de graisser à intervalles réguliers les:

 

  • Roulements
  • Chaînes
  • Rails
  • Autres types d’équipements industriels

 

Questions fréquentes