Gamme et technologies des traitements de surfaces  

Traitements de surfaces Description et fonctionnalités
ES10/20 Processus de modification topographique:
permet de réduire l’usure et le frottement dans des conditions de lubrification dégradée.

ES30 Processus de modification topographique:
permet de réduire l’usure et le frottement dans des conditions de lubrification dégradée. Améliore la résistance à la fatigue.


ES200 Frottement réduit, dureté de revêtement moyenne.
Permet une protection contre l’usure par adhésion (scuffing) et contre le fretting pour les contacts de glissement, et améliore la résistance à la fatigue pour les contacts de roulement.

ES300 Frottement réduit, dureté de revêtement importante.
Permet une protection modérée contre l’usure par adhésion (scuffing), un niveau de résistance à l’abrasion et une excellente résistance à la fatigue pour les contacts de roulement.

ES400 Frottement réduit, très grande dureté de revêtement.
Permet un niveau supérieur de protection contre l’usure par abrasion et des améliorations pour la résistance à la fatigue des contacts de roulement.


ES 500
Frottement réduit, dureté de revêtement importante.
Permet de protéger contre l’usure les portées de joints en rotation, compatible avec les élastomères fluorés. (par exemple Viton, PTFE, etc.).