L’étude des surfaces de contact permet d’aboutir à de remarquables opportunités d’amélioration de la performance, notamment pour les engrenages, les axes, les ressorts ou autres types de composants mécaniques. Timken vous propose des processus qui permettent de modifier les surfaces de ces composants afin d’améliorer la durée de vie, renforcer la durabilité, augmenter la résistance à l’abrasion et réduire le frottement.
Vous pouvez choisir dans la gamme de traitements de surfaces des solutions d’amélioration qui regroupent des modifications topographiques afin de réduire le frottement, et des revêtements extrêmement durs combinant des caractéristiques élevées de résistance à l’abrasion avec un faible coefficient de frottement.
Comment se crée une « surface traitée »?
Les traitements et modifications de surfaces Timken peuvent être utilisés indépendamment ou de manière combinée afin d’atteindre un niveau de performance supérieur et de prolonger la durée de vie des composants. Ces traitements ont eu des résultats très positifs dans plusieurs types d’applications: