Dans la plupart des équipements mécaniques, le contact métal/métal est réduit grâce à un film lubrifiant placé entre les composants en déplacement. Cependant, les équipements tels que les pompes et les moteurs hydrauliques fonctionnent à des pressions tellement élevées qu’il est impossible de maintenir en place un film lubrifiant. Il peut en résulter une usure par grippage ou par marquage qui risque de réduire considérablement la durée de vie du composant. Dans le cadre de ces applications, ce sont généralement les caractéristiques de la surface des composants qui sont à l’origine de la réduction de leur durée de vie.
Grâce à une résistance à l’usure accrue, même avec une faible quantité de lubrifiant, les surfaces de traitement de Timken peuvent allonger la durée de vie des composants, et ce, même sous des conditions d’exploitation extrêmes. Pour les clients à la recherche d’une solution contre l’usure prématurée des composants dans des applications hydrostatiques, les experts Timken proposent une solution appropriée constituée à partir d’un ou plusieurs processus de la gamme des traitements de surfaces.