Plus que pour d’autres types de composants, la performance et la durée de vie des engrenages sont directement influencées par les caractéristiques des surfaces de contact. La plupart des avaries d’engrenages sont directement liées à des contraintes excessives, à des conditions de lubrification inadaptées ou à des vitesses de glissement relatif trop excessives.
Les trains d’engrenages présentent de nombreuses opportunités d’amélioration de performance par l’utilisation des traitements de surfaces Timken. Ces processus sont parfaitement adaptés aux engrenages et permettent aux bureaux d’études d’améliorer la performance, la capacité ou la durée de vie des applications de transmission.
Puisque les modifications de surfaces n’impliquent que des modifications géométriques mineures, les ingénieurs peuvent améliorer le niveau de performance sans passer par une reconception complète de l’application