Applications composants moteurs  

Les composants internes moteurs sont typiquement exposés à une cinématique combinant à la fois des contacts roulants et glissants. Une réduction du frottement entre ces différents éléments contribue directement à une économie de carburant, à une réduction des exigences de maintenance et permet de prolonger la durée de vie du véhicule.


 La technologie des traitements de surfaces Timken permet de répondre aux exigences des limites de performance des moteurs grâce à une gamme d’améliorations et de modifications de surfaces Nos experts peuvent concevoir des combinaisons sur mesure de plusieurs modifications possibles pour des galets de cames, des ressorts de soupapes, des injecteurs, des linguets ou tout autre type de composants. Dans les moteurs, les caractéristiques géométriques des surfaces des composants déterminent le niveau de performance et les traitements de surfaces Timken sont capables de réduire l’usure, la fatigue et le frottement.