Roulements anti débris  

Les roulements anti débris Timken sont conçus pour les environnements fortement contaminés et ils peuvent répondre aux besoins de situations où le niveau de performance et de productivité est compromis. Notre gamme de roulements anti débris intègre une technologie déposée de traitement thermique, des spécifications de matériaux propres et des processus de contrôle spécifiques de dureté, de ductilité et de résistance.


Les roulemens anti débris sont disponibles dans une gamme de diamètres extérieurs de 203 à 940 mm (8 to 37 in.). Ils peuvent être adaptés à une gamme d’applications et d’équipements industriels : construction, mines, production d’énergie, industries cimentière et minérale.