Les rotules sphériques (SPB) Timken sont des paliers lisses avec une surface de contact métal contre métal, et constitués d’une bague intérieure sphérique convexe rectifiée assemblée avec une bague extérieure concave, sans éléments roulants. Les rotules sont des produits de précision fabriqués à partir d’acier trempé et peuvent faire l’objet de modifications spéciales telles que: matériaux spécifiques, jeu spécial, traitements de surfaces ou tout autre aménagement permettant de répondre aux exigences d’applications spécifiques.
Alésages disponibles: de 12.7 mm à 600 mm (de 0.500 in. à 23.622 in.)

Caractéristiques principales
- Bagues en acier trempé afin de maintenir un niveau de performance constant.
- Traitement de phosphatation et revêtement de bisulfure de Molybdène (MoS2) des bagues afin de réduire le coefficient de frottement des surfaces en contact.
- Conception simplifiée des logements et des arbres permettant de réduire les temps de montage.
Applications
- Articulations de châssis, vérins hydrauliques de bennes, bras de suspension avant et arrière, et vérins de direction de camions tombereaux
- Barres stabilisatrices, vérins d’inclinaison et de levage, lames de poussée, articulations et lames de tracteurs à chaînes
- Articulations de châssis, vérins de direction supérieurs et inférieurs et vérins de godet et de fourche de chargeurs
- Vérins de bras et de godets de pelles hydrauliques
- Autres applications pour navettes spatiales, structures mobiles et autres types de véhicules