Les séries de butées assemblées FNTK, FNTF et FNTKF ont été spécialement développées pour des applications où l’usage d’un assemblage unitaire facilite l’installation et limite les exigences des caractéristiques mécaniques (traitement thermique, état de surface) pour les surfaces d’appui de la butée.
Chaque assemblage FNTK, FNTF ou FNTKF est composé d’une butée à aiguilles avec cage de type FNT ainsi que d’une ou deux contreplaques conçues avec des bords clipsables afin de rendre l’assemblage unitaire avec la cage. Les butées des séries FNTK et FNTF comportent une contreplaque de ce type tandis que les butées FNTKF possèdent une contreplaque de chaque côté du roulement.
L’huile est en général le lubrifiant recommandé pour ce type de butées. Dans le cas d’applications incompatibles avec la lubrification à l’huile, les butées sont disponibles en version prégraissées.