Assemblages de roulement de butée à aiguilles cylindriques et cage et rondelles de butée 

Assemblages de roulement de butée à aiguilles et cage et rondelles de butéeLes assemblages de roulement de butée à aiguilles et cage sont composés de rouleaux à aiguilles jointifs de petit diamètre, disposés dans une configuration semblable à celle d’un rayon de roue. Les roulements à aiguille sont espacés par une cage placée à équidistance, dont la section d’âme sépare les rouleaux et fournit un guidage, afin qu’ils poursuivent toujours un chemin orbital. L’objectif de ce type d’assemblage est de transmettre les charges axiales entre deux objets en rotation l’un par rapport à l’autre, tout en réduisant nettement la friction.

 

Les assemblages de roulement de butée à aiguilles et cage peuvent également être unitisés via des rondelles à lèvre, qui jouent le rôle de surface pour les roulements à aiguilles. Ces rondelles peuvent être fournies séparément ou unitisées par voie mécanique à l’assemblage de roulement de butée à aiguilles, afin de faciliter la manipulation.

 

Dimensions disponibles : de 6 à 140 mm (de 0,2362 à 5,5118 pouces)

 

Caractéristiques

  • Les dimensions d’alésage et de diamètre extérieur des butées et des rondelles sont nominales.
  • Les rondelles de butée sont polies au minimum sur un quart de la zone d’alésage (la zone restante étant constituée d’un état brut de surface à briser).
  • L’état de surface du diamètre extérieur des rondelles sera également découpé.
  • Les rondelles plus fines risquent de ne plus être plates du fait de la distorsion liée au durcissement à l’état libre (on attend un aplatissement causé par la charge).

 

Applications

  • Transmissions automatiques et manuelles
  • Accessoires automobiles (compresseurs, boîtiers de direction, etc.)
  • Équipements agricoles
  • Construction

 

Options étendues

  • Fonctions d’assemblage unidirectionnel indéréglableshttp://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2source?lang=fra&index=ent&i=1&src_id=SIPMIC%2DF1984%2CBT%2D2442000&rlang=fr&titl=unidirectionnel&srchtxt=one-way&fchrcrdnm=2
  • Fonctions de blocage anti-rotation
  • Lubrification améliorée