Thrust Bearings 

Les butées axiales sont spécifiquement conçues pour supporter des charges axiales et sont adaptées aux sollicitations par choc rencontrées dans certaines applications industrielles. Timken propose sept configurations de butées axiales: à billes, à rouleaux croisés, cylindriques, coniques usinées, coniques embouties, sphériques et à aiguilles.
Butées à billes

Les butées à billes offrent une performance optimale pour les applications présentant des vitesses de fonctionnement élevées, en particulier en cas de charges modérées. Timken propose deux versions standards de butées à billes: axiale (type TVB) et à contact oblique (types TVL et DTVL).

Butées à rouleaux sphériques

Les butées à rouleaux sphériques (type TSR) sont idéalement recommandées dans des applications présentant des conditions de charges élevées, de mésalignement entre les logements et de déformation en flexion de l’arbre.

Butées à rouleaux cylindriques

Les butées à rouleaux cylindriques sont utilisées pour supporter de fortes charges à des vitesses modérées, et peuvent faire l’objet de modifications pour supporter des vitesses plus élevées. Elles sont disponibles en version standard (type TP) ou en version avec contreplaque auto-alignante (type TPS).

Butées à rouleaux coniques

Ces butées, conçues avec des rouleaux coniques, assurent un mouvement de roulement parfait pour une durée de vie du roulement acccrue et une capacité de charge élevée. Ces produits sont disponibles en plusieurs versions : capacité de charge renforcées, conception v-flat, pour vis de pression, pour applications oscillantes, à rouleaux croisés et conceptions personnalisées.

Butées à aiguilles

Ces butées comportant une cage et des aiguilles sont conçues pour transmettre une charge axiale et minimiser le coefficient de frottement entre deux éléments en rotation l’un par rapport à l’autre. Elles sont idéalement recommandées pour les applications de l’industrie automobile et les équipements agricoles et de travaux publics.