Les butées de type TP sont les modèles de butées axiales les plus économiques grâce à la simplicité de leur conception. Capables de fonctionner normalement malgré un léger déplacement radial des bagues, elles permettent une réduction des coûts de fabrication des machines et offrent une installation aisée.  Les butées à rouleaux cylindriques de type TPS ont une conception de base similaire au type TP mais intègrent une contreplaque inférieure composée de deux parties séparables en contact selon un profil sphérique. Cette caractéristique permet aux butées TPS de compenser un mésalignement initial . |