Conçues pour supporter des charges importantes à des vitesses modérées, les versions standards des butées de type TP peuvent fonctionner jusqu’à une vitesse périphérique de 914 mètres par minute. Certaines modifications de conception sont envisageables pour le roulement ou la configuration de montage afin de supporter des vitesses de rotation plus élevées.
Plage de dimensions: de 50.8 mm à 609.6 mm (de 2 in. à 24 in.)
Caractéristiques principales
- Comprend deux contre contreplaques planes rectifiées en acier trempé et une cage dont chaque alvéole retient un ou plusieurs rouleaux profilés. Les plus grands rouleaux sont alternés d’une alvéole à l’autre.
- Limitation de l’effet de « rainurage » de la piste lors de la rotation et augmentation de la durée de vie par disposition des rouleaux en alternance.
- Supporte un défaut d’alignement radial léger et permet de limiter les coûts d’usinage et de faciliter les conditions de montage.
- Conception simple offrant une solution économique et un montage simplifié.
Applications
- Broyeurs à cône
- Crochets de levage de grues
- Extrudeuses
- Transmissions
- Pivots de forages pétroliers
- Entraînements mécaniques
- Pulvérisateurs
- Pompes