Les butées à billes de type DTVL comportent une rangée supérieure et inférieure de billes à contact oblique ainsi que trois contreplaques. Cette conception permet de supporter une charge axiale dans une direction, comparable aux butées du type TVL, ainsi qu’une légère charge axiale dans la direction opposée.
Plage de dimensions: de 508 mm à 1374.775 mm (de 20 in. A 54.125 in.)
Applications
- Tables de rotation de puits de pétrole et gaz