Les assemblages de douilles à aiguilles et cage sont constitués d’un supplément de douilles à aiguilles maintenues par une cage. Sans bague intérieure ni extérieure, la section réduite fournit des capacités de charge maximale dans un format très compact. L’arbre et le boîtier en contact sont généralement utilisés en tant que chemins de roulement intérieurs et extérieurs.
Cette conception monobloc facilite la manipulation et le montage de ces composants. Des rouleaux profilés de manière optimale réduisent les contraintes aux extrémités et permettent un fonctionnement en cas de désaxage modéré. Des conceptions de cage, styles et matériaux variés, ainsi que différents chemins de rouleau et une construction segmentée permettent de répondre à diverses exigences d’applications.
Alésages disponibles : 6 mm - 150 mm
Applications
- Transmissions automobiles et de camions (automatiques et manuelles)
- Matériel agricole et de construction
- Moteurs deux temps (moteurs marins extérieurs, équipement pour pelouses et jardins)
- Pompes et compresseurs