Usage intensif (chemin usiné) 

Usage intensif (chemin usiné)Les roulements à aiguilles renforcées possèdent une bague extérieure usinée et moulée en forme de canal avec un supplément de douilles à aiguilles maintenues et guidées par une cage. Cette bague extérieure épaisse fournit une capacité de charge et une résistance au choc maximales avec une section radiale relativement réduite.

 

Grâce à la cage haute résistance maintenant et guidant les rouleaux, cette conception fournit vitesse élevée et grande capacité de rétention de lubrifiant. Une rainure et un orifice de lubrification au niveau du diamètre extérieur facilitent le regraissage au niveau de la bague extérieure. Ces roulements peuvent être utilisés avec ou sans bague intérieure usinée et poncée en fonction de l’adéquation de l’arbre en tant que surface de chemin de roulement.

 

Alésages disponibles : 5 mm - 100 mm (0,625 pouce - 9,25 pouces)

 

Caractéristiques

  • Une cage haute résistance maintient et guide les rouleaux.
  • Vitesse élevée et grande capacité de rétention de lubrifiant. Une rainure et un orifice de lubrification dans le diamètre extérieur facilitent le regraissage au niveau de la bague extérieure.
  • Les roulements peuvent être utilisés avec ou sans bague intérieure usinée et poncée en fonction de l’adéquation de l’arbre en tant que surface de chemin de roulement.

 

Applications

  • Pompes à engrenages
  • Poulies à gorges
  • Transmissions automobiles
  • Moteurs deux temps