Les douilles à aiguilles sont conçues pour supporter des charges radiales et réduire le frottement entre les composants tournants. La section réduite fournit une capacité de charge maximale dans un espace requis minimal. Les douilles à aiguilles se montent facilement par ajustement serré dans le boîtier.
Il existe deux conceptions de base : les éléments roulants jointifs et la version en cage. Ces deux conceptions présentent une partie externe qui tient lieu de piste pour les rouleaux du roulement. La version avec éléments roulants jointifs est celle qui contient le plus grand nombre de rouleaux retenus mécaniquement par la partie externe. Cette conception allie une capacité de charge radiale élevée à un coût réduit. La version standard en cage contient une cage monobloc en acier pour guider et retenir les rouleaux. Cette conception offre vitesse élevée et capacité de rétention de lubrifiant maximale.
Alésages disponibles : 3 mm - 60 mm (1/8 pouce - 5-1/2 pouces)
Caractéristiques
- Étanchéité incorporée
- Collerettes latérales (ou rondelles d’extrémité individuelles)
- Bagues intérieures
- Orifices de graissage
- Jeux de rouleaux en cages simples ou doubles (ou éléments roulants jointifs)
Applications
- Transmissions, boîtes de vitesses intermédiaires, moteurs et soupape d’échappement
- Systèmes de direction et de freinage
- Support d’essieu
- Moteurs extérieurs
- Machines à usiner
- Photocopieurs, fax, équipement de l’industrie du papier
- Électroménager