Assemblages de roulements et roues libres à rouleaux de douille de roulement 

Assemblages de roulements et roues libres à rouleaux de douille de roulementLes roues libres à rouleaux de douille de roulement sont conçues pour transmettre le couple entre l’arbre et le boîtier dans une direction et permettre un fonctionnement en roue libre dans la direction opposée. Ces conceptions utilisent la même petite section radiale que les douilles à aiguilles. Les unités sont compactes, légères et s’utilisent directement sur un arbre durci. Le montage adéquat est réalisé simplement grâce par simple ajustement serré dans le boîtier. Les roues libres et assemblages roue libre/roulement sont proposés en série nominale impériale et métrique.

 

Alésages disponibles : 4 mm - 30 mm (1/8 pouce - 1 pouce)

Caractéristiques

  • Lors de la transmission de couple, l’arbre ou le boîtier peut constituer le membre d’entrée.
  • Les rouleaux se calent contre des rampes internes précisément moulées pour transmettre un couple positif.
  • La transition entre roue libre et verrouillage a généralement lieu lorsque le jeu est minimal (jeu de dents).
  • Les roues libres à rouleaux de douille de roulement sont disponibles en sous forme d’unité de roue libre uniquement ou d’assemblage roue libre/roulement.
  • Les unités de roue libre uniquement doivent être utilisées avec un guidage radial externe pour maintenir la position concentrique de l’arbre et du boîtier et supporter des charges radiales.

 

Applications

  • Industrie du papier (photocopieurs, fax, distributeurs de serviettes en papier, etc.)
  • Appareils d’exercice
  • Électroménager
  • Boîtes à engrenages à deux vitesses
  • Moteurs de crémaillère