Image Montage of Timken Products

 Roulements à rouleaux cylindriques  

Les roulements à rouleaux cylindriques offrent une capacité de charge radiale maximale par rapport aux autres types de roulements. Quatre modèles principaux adaptés à différents types d’applications sont disponibles.
One-Row Cylindrical Roller Bearings

Les roulements à une rangée de rouleaux cylindriques en cage sont disponibles en six modèles principaux. Les configurations à anneau intérieur ou extérieur varient en fonction du type d’application.

Two-Row Cylindrical Roller Bearings

Les roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques offrent une capacité radiale supérieure aux modèles à rangée unique.

Four-Row Cylindrical Roller Bearings

Les roulements à quatre rangées de rouleaux cylindriques offrent une capacité radiale extrêmement élevée, mais aucune capacité de charge axiale. Ce type de roulement est le plus souvent utilisé dans les applications à tourillon de cylindre et à cylindre de travail dans l’industrie du laminage des métaux.

ADAPT bearing for continuous casters

Le roulement ADAPT™ de Timken® associe le meilleur des roulements à rouleaux cylindriques et des roulements à rouleaux sphériques pour offrir la capacité et la fiabilité requises par les équipements de coulée continue.

Full Complement Cylindrical Roller Bearings

Les roulements à rouleaux cylindriques jointifs permettent d’accroître la capacité de charge radiale en optimisant le nombre de rouleaux dans une enveloppe donnée.

Automotive Cylindrical Axle Repair Bearings

Les roulements cylindriques pour réparation d’axe sont conçus pour remplacer les roulements et joints d’origine sur des axes qui sont toujours en bon état, mais dont les chemins de contact des roulements et/ou des joints ne permettent plus une utilisation continue.