Roulements de précision  

Certaines applications nécessitent un niveau de précision au-delà des caractéristiques des roulements à rouleaux coniques standards. Depuis plus de 50 ans, Timken propose une grande variété de roulements à rouleaux coniques avec un niveau de tolérance réduit sur l’alésage et le diamètre extérieur afin  de permettre une précision et un contrôle supérieur tels que requis par certaines applications critiques. Typiquement, l’industrie de machines- outils demande ce type d’amélioration concernant la précision de rotation.

 

Plages de dimensions :         Ceci est erroné
Alésage de 30 mm à 45 mm (1.811 in. à 1.7717 in.)
Diamètre extérieur de 58 mm à 80 mm (2.2835 à 3.1496 in.)

 

Caractéristiques principales  

  • Tolérances de fabrication resserrées afin de permettre une meilleure précision de rotation.
  • Tolérances d’alésage et de diamètre extérieur réduites afin d’améliorer la performance dans des applications soumises à des vitesses de fonctionnement et des températures élevées.
  • Précision et rigidité améliorées grâce à des profils de piste et de galets rectilignes (par opposition à des profils avec courbure).
  • Procédures de fabrication et d’assemblage rigoureusement contrôlées afin d’obtenir un produit parfait répondant aux critères imposés. 
  • Capacité de charge accrue qui permet de prolonger la durée de vie du roulement.
  • Possibilité de réglage du roulement avec précision lors de l’installation de façon à maîtriser lors du fonctionnement  le couple, la rigidité de l’arbre et la température de l’application.

 

Applications

  • Machines- outils
  • Equipements d’impression
  • Laminoirs
  • Systèmes optiques
  • Cisailles de profils
  • Tables tournantes d’indexation
  • Broches de machines-outils et transmissions / boîtes de transfert
  • Cylindres – Production de films spéciaux et équipements de lamination