Roulements à rouleaux coniques à simple rangée  

Le type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus couramment utilisé est le modèle à simple rangée, composé d’un assemblage cône et d’une cuvette. Il est en général monté en paire opposée. Au cours du montage dans l’application, les roulements à une rangée peuvent être réglés à une valeur déterminée de jeu ou de précharge afin d’optimiser leur performance.

 

Les roulements à rouleaux coniques à simple rangée sont conçus sur le principe de la rotation pure des rouleaux grâce à la convergence des génératrices qui engendre une résultante de force repoussant le rouleau en appui contre la grande collerette du cône. Cette force d’appui permet aux rouleaux de rester alignés lors de la rotation.

 

Le type TS est le modèle de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus couramment utilisé. Il est typiquement monté en paire opposée sur un arbre.

La conception de roulement conique avec une cage à axes permet d’augmenter la capacité de charge par rapport au type TS, en supprimant les barrettes de cage afin de laisser plus d’espace disponible pour les galets qui seront typiquement plus longs.

Les roulements TSF sont conçus avec des cuvettes à collerettes qui permettent le positionnement dans un logement usiné en ligne sans épaulement.

Les roulements TSU sont des assemblages monoblocs complets supportant de fortes charges radiales et pouvant supporter des charges axiales dans les deux directions.

Les roulements TSL sont similaires au type TS, mais sont équipés d’un joint DUO FACE-PLUS™ fretté sur le diamètre extérieur de la grande collerette du cône.

Depuis plus de 50 ans, Timken propose une grande variété de roulements à rouleaux coniques de précision qui assurent un niveau de tolérance élevé requis par certaines applications critiques.

Les roulements TSRB sont inspirés de la conception des modèles TSF dans lesquels la collerette de cuvette est remplacée par une rainure pour un segment d’arrêt type circlip.

La conception du type Timken® Hydra-Rib™ repose sur une collerette de cône ajustable afin de compenser les dilatations thermiques et maintenir un réglage de jeu et une précision optimum sous des conditions de charges et de vitesses de fonctionnement très variées.

Conçus avec une ou plusieurs rainures de clavette, les roulements de type TSK sont utilisés dans des applications ne permettant pas de montage avec un ajustement serré

Les roulements Timken de précision à rouleaux croisés (TXR) sont conçus pour apporter un niveau supérieur de précision en rotation et de rigidité mécanique tout en limitant l’espace d’implantation nécessaire et en réduisant les coûts liés à la matière et à la taille du logement.

Ensembles de roulements pour roue Timken® MileMate™,

Les ensembles de roulements pour roue Timken® MileMate™, roulements d’origine réglés de manière optimale, sont conçus pour permettre aux camions de bien rouler. Nos jeux de cônes et cuvettes assortis sont conçus pour des résultats supérieurs et des arrêts de production réduits.

454-Series™ pour roues jumelées et roues uniques à pneus larges

Les ensembles de roulements Timken 454-Series™ pour roues jumelées et roues uniques à pneus larges sont conçus pour gérer les déports de 5 cm, ce qui permet une disposition flexible des roues et une cohérence dans les parcs de poids lourds.

Roulements FE (Fuel-Efficient)

Timken® sont utilisés dans les essieux automobiles pour renforcer les économies de carburant, alléger le véhicule, réduire sa température de fonctionnement, atténuer le bruit et augmenter sa fiabilité.

Related Links

Timken Tech Series