Type TSRB (avec rainure de circlip) 

Plages de dimensions :
Alésage de 22.225 mm à 117.475 mm (0.8750 in. à 4.6250 in.)
Diamètre extérieur de 57.150 mm à 180.975 mm (2.2500 in. à 7.1250 in.)

 

Caractéristiques principales

 

  • Inspirés de la conception des modèles TSF dans lesquels la collerette de cuvette est remplacée par une rainure pour un segment d’arrêt type circlip.
  • Peut être commandé avec ou sans anneau d’arrêt.


Applications

  • Broches de machines-outils
  • Réducteurs
  • Essieux automobiles
  • Transmissions