Image Montage of Timken Products

Type TSF (cuvette à collerette) 

Roulement à rouleaux coniques de type TSF, à cuvette à colleretteLes roulements TSF sont conçus avec des cuvettes à collerettes, qui permettent le positionnement dans un logement usiné en ligne sans épaulement.

 

Dimensions disponibles :

Diamètre intérieur entre 7,937 et 1 270 mm
(entre 0,3125 et 50 pouces)

 

Diamètre extérieur entre 31,991 et 1 435,1 mm
(entre 1,2595 et 56,5 pouces)

 

Caractéristiques

  • Appui de la collerette de la cuvette contre le logement, ce qui permet à l’alésage du logement d’être usiné en ligne sans épaulement.
  • Permet un alignement précis des portées d’alésage du logement.
  • Coûts d’usinage réduits.

Applications

  • Broches de machines-outils
  • Réducteurs mécaniques
  • Essieux automobiles
  • Transmissions