Type TS (cage emboutie) 

C’est le type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus couramment utilisé. Il se compose de deux parties indépendantes : la bague intérieure (assemblée avec les galets) et la bague extérieure. Il est typiquement monté en paire opposée sur un arbre.

 

Plages de dimensions: 
Alésage de 7.937 à 863.600 mm (0.31225 à 34.0000 in.)
Diamètre extérieur de 31.991 à 1060.000 mm (1.2595 à 41.7323 in.)

 

 

Caractéristiques principales

  • Constitué d’un cône et d’une cuvette simple
  • Cage monobloc en acier emboutie qui permet de maintenir les  rouleaux en position et de les espacer régulièrement
  • Cages à axes également disponibles.

 

Applications

  • Roues automobiles
  • Différentiels et pignons
  • Cylindres de convoyeurs
  • Broches de machines-outils
  • Roues de remorques