Image Montage of Timken Products

Type TS (cage à axes) 

Roulement à rouleau conique de type TSLa conception de cage à axes offre une capacité de charge supérieure à celle du type TS grâce à la suppression des barrettes de cage (plus d’espace étant ainsi disponible pour les rouleaux) et à la longueur utile augmentée des rouleaux.

 

La cage à axes se compose de deux bagues en forme de disque encadrant les rouleaux et reliées entre elles par les axes traversant les rouleaux. Les axes ont une extrémité filetée qui se visse sur l’une des bagues, l’autre extrémité étant soudée sur la deuxième bague de la cage.

 

Dimensions disponibles :

Diamètre intérieur de 152,4 à 1 701,8 mm

(de 6 à 67 pouces)

 

Diamètre extérieur de 307,975 à 2 032 mm

(de 12,125 à 80 pouces)

 

Caractéristiques

  • Plus grand nombre de rouleaux, afin de supporter des charges plus importantes.
  • Cage composée de deux bagues situées à chaque extrémité des rouleaux.
  • Axes de cage filetés traversant les rouleaux et soudés à l’autre extrémité.

 

Applications

  • Applications automobiles plus fortement chargées
  • Équipements industriels
  • Agriculture et Construction
  • Aéronautique
  • Transmission de puissance
  • Industries lourdes
  • Santé