Une plus grande économie de carburant
Différents tests ont montré que notre conception de roulement FE permet d’économiser nettement plus de carburant que les conceptions classiques. La figure 1 représente la consommation énergétique d’un roulement pour engrenages. Comme vous pouvez le constater, la consommation d’un modèle FE est nettement moins élevée que celle d'un roulement pour engrenages classique.

Réduction des températures de fonctionnement
Le diagramme de la figure 2 indique les différentes hausses de température des essieux. On peut voir qu’un essieu doté de roulements FE peut fonctionner à une température de près de 30 °C inférieure à celle d’un essieu doté de roulements classiques. La baisse des températures de fonctionnement allonge également la durée de vie du lubrifiant et du roulement.

Réduction du bruit
Les déplacements d'engrenages, qui génèrent des erreurs de transmission, sont l’une des causes principales du bruit. La conception FE permet de réduire les vibrations et de stabiliser la position de l’engrenage, ce qui élimine une partie du bruit. Le diagramme de la figure 3 représente les déplacements des engrenages occasionnés par l’usure. Comme vous pouvez le voir, l’utilisation d’un roulement FE permet de réduire l’usure près de 30 % plus efficacement qu'un roulement normal.

Réduction du poids
La conception FE permet de réduire le poids des roulements de 10 à 15 %. L’image ci-dessous représente une comparaison entre la conception FE et les conceptions classiques.