Type TNA (assemblage à deux rangées non ajustable) 

Les roulements de type TNA ont une conception identique au type TDO, avec la difference que les petites faces des bagues intérieures sont jointives , éliminant ainsi la nécessité d’une entretoise séparée.. Ils sont fabriqués avec un jeu interne préréglé qui fixe la plage de réglage dans l’application. Ce type de roulements est une solution répandue pour des positions fixes ou flottantes dans des applications nécessitant un montage simplifié.

 

Plages de dimensions:
Alésage de 25.400 mm à 1200.150 mm (1.0000 in. à 47.2500 in.)
Diamètre extérieur de 30.480 mm à 2460.000 mm (1.2000 in. à 96.8504 in.)

 

Caractéristiques principales

  • Cuvette double et deux cônes simples.
  • Jeu interne du roulement contrôlé par les faces étendues et jointives des cônes.
  • Variante SW conçue avec des chanfreins usinés sur la face des deux cônes simples afin de former une rainure de lubrification après assemblage.
  • Variante SW conçue avec une collerette de cône élargie pour accueillir un joint ou une garniture frettée.

 

Applications

  • Poulies à gorges
  • Poulies à gorges de grues
  • Poulies de portiques de forage
  • Applications nécessitant des roulements à deux rangées préréglés