Type 2S-TM (Assemblage entretoisé – montage en tandem)  

L’utilisation d’un assemblage tandem est adaptée aux applications pour lesquelles de fortes capacités de charges axiales et radiales sont nécessaires mais où la contrainte axiale dépasse la capacité d’un roulement simple rangée dans l’espace de diamètre extérieur disponible. Ce type d’assemblage est fourni avec les entretoises de cône et de cuvette nécessaires.


Plage de dimensions: 0 à 8 inches. Certaines dimensions supérieures sont disponibles sur demande.

 

Caractéristiques principales

  • Entretoises en acier afin de régler le jeu ou la précharge à blanc (BEP ou BPL) dans des assemblages multi-rangées.
  • Appairage des entretoises pendant le processus de fabrication.

 

Applications

  • Pompe à pistions axiaux et moteurs hydrostatiques