Pour compléter notre offre de roulements à rouleaux sphériques Timken®, nous proposons des manchons de roulements et des écrous de serrage dans un grand choix de tailles métriques. Ces accessoires sont fabriqués suivant les mêmes standards de qualité que nos roulements, permettant ainsi un ajustement parfait sur des arbres cylindriques ou coniques. Disponibles dans des tailles allant jusqu’à 900 mm, ces manchons existent en deux versions : manchons de serrage et manchons de démontage.
Caractéristiques
- Les manchons de serrage sont utilisés conjointement avec un écrou et une rondelle de blocage pour monter des roulements à alésage conique sur des arbres cylindriques.
- Les manchons de démontage sont conçus pour générer un effort d’extraction et intègrent un dispositif de blocage pour maintenir le roulement en position sur l’arbre.
Applications
- Les accessoires permettent de faciliter le montage et l’installation des roulements à rouleaux sphériques sur les arbres de nombreuses applications.
Nous proposons des manchons de roulements et des écrous de serrage dans un grand choix de tailles métriques. Ces accessoires sont fabriqués suivant les mêmes standards de qualité que nos roulements, permettant ainsi un ajustement parfait sur des arbres cylindriques ou coniques. sphérique, rouleau, roulement, montage, pose, accessoires, outils