Timken Cylindrical Roller Bearings

 Roulements à rouleaux cylindriques 

Timken s’appuie sur ses 80 années d’expérience dans la conception et la fabrication de roulements à rouleaux cylindriques pour augmenter continuellement les performances dans toutes les plages de dimensions et configurations, notamment avec des conceptions aux dimensions impériales ou métriques et à une, deux ou quatre rangées.


Présentation de la série EMA simple rangée de Timken®

Notre avancée technologique la plus récente est représentée par la série de roulements à rouleaux cylindriques EMA simple rangée de Timken®. Ils incluent une cage de roulement monobloc et présentent différentes géométries internes uniques, des surfaçages optimisés et une conception compacte. Tout cela permet de prolonger la durée de vie, la disponibilité des équipements tout en réduisant les coûts de maintenance. Les résultats des tests montrent que les roulements de série EMA surpassent à la fois les capacités Timken publiées et la conception cylindrique hautes performances à la pointe du secteur.

Dessins de CAO 3D pour roulements à rouleaux cylindriques

Téléchargez les dessins 2D et les modèles 3D / Affichez un aperçu 2D et 3D des représentations des roulements à rouleaux cylindriques Timken ; puis téléchargez-les sur votre ordinateur, demandez à les recevoir par e-mail ou insérez-les directement dans votre système de CAO.

Télécharger la brochure relative à la série EMA

Consultez la brochure relative à la série EMA de Timken pour plus d’informations sur les caractéristiques des produits, les données de performances et les références disponibles.

Liste complète des roulements cylindriques

Les roulements cylindriques présentent une capacité de charge radiale plus élevée que les autres conceptions. Timken propose une offre étendue d’éléments roulants jointifs, avec des conceptions à une, deux ou quatre rangées, pour répondre aux exigences d’applications variées.

Ressources Techniques

Apprenez-en plus sur les tolérances des roulements à rouleaux cylindriques, les limites de jeu radial interne ainsi que sur l'ajustement de l'arbre et du boîtier.