Roulement Unipac-Plus™
Présentation

Le roulement Timken UNIPAC-PLUS est un assemblage de roulements à rouleaux coniques à deux rangées contenant des joints de haute qualité et lubrifié à l’aide de la dernière graisse multi-usages premium. Le roulement UNIPAC-PLUS est utilisé dans les applications de poids moyens et lourds pour lesquelles la réduction du poids est primordiale.
Alésages disponibles : Alésages standard de 68 mm, 78 mm, 82 mm et 90 mm. Autres dimensions disponibles sur demande.
Caractéristiques
- Cet assemblage de roulement réglé, étanché et lubrifié à l’avance élimine le besoin d’ajustement manuel des roulements et comprend moins de composants, ce qui simplifie l’installation et les opérations de maintenance.
- Il utilise une plage de serrage des roulements réduite permettant d’atténuer le faux-rond, d’améliorer la rigidité de l’assemblage ainsi que le contrôle du frottement pour une durée de vie accrue du système.
- Cette conception optimise le poids et l’assemblage du système pour une densité de puissance élevée : de meilleures performances dans un assemblage plus compact.
Les options supplémentaires suivantes sont disponibles : acier trempé à cœur ou cémenté (pour une résistance accrue aux débris) et joint extérieur facultatif.
Applications
- Roues de poids moyens et lourds
- Remorques