Le roulement WHEEL-PAC de Timken est un assemblage de roulement intégré, réglé, lubrifié et étanché à l’avance, qui fournit des performances exceptionnelles au niveau des roues des poids lourds et des remorques. Le roulement WHEEL-PAC est personnalisé pour s’adapter à la conception de moyeu choisie par le constructeur de poids lourds.
Caractéristiques
- Cet assemblage de roulement réglé, étanché et lubrifié à l’avance élimine le besoin d’ajustement manuel des roulements et comprend moins de composants, ce qui simplifie l’installation et les opérations de maintenance.
- Il utilise une plage de serrage des roulements réduite permettant d’atténuer le faux-rond, d’améliorer la rigidité de l’assemblage ainsi que le contrôle du frottement pour une durée de vie accrue du système.
- Cette conception optimise le poids et l’assemblage du système pour une densité de puissance élevée : de meilleures performances dans un assemblage plus compact.
Les options supplémentaires suivantes sont disponibles : acier trempé à cœur ou cémenté (pour une résistance accrue aux débris), lubrification graisseuse, super-étanche ou huileuse et intégration des systèmes de freinage antiblocage aux segments.
Applications
- Roues de poids lourds et de remorques