Les assemblages roulements de roue/moyeu intégrés sont utilisés par les constructeurs automobiles pour accélérer l’assemblage car ils réduisent les réglages à effectuer sur les roulements ainsi que les besoins en maintenance des véhicules. À présent, les constructeurs de camions peuvent bénéficier des mêmes avantages grâce au système de broche de Timken. Notre conception d’assemblage compacte et légère fournit une densité de puissance accrue, réduit la quantité de composants et simplifie l’assemblage. Elle élimine également les besoins d’ajustement des roulements et améliore les performances du système tout en contrôlant le jeu axial des freins à disques.
Caractéristiques
- Assemblage réglé et lubrifié à l’avance, scellé à vie, d’une durée de vie prévue d’un million et demi de kilomètres.
- Un système de maintien des roulements profilé crée un assemblage présentant une bonne intégrité structurelle et un serrage solide des roulements.
- Les capteurs de température et de vitesse du roulement activent des systèmes permettant aux conducteurs de détecter des problèmes de roue potentiels avant que ces derniers ne surviennent.
- Applicable aux deux conceptions de freins, ce qui permet aux constructeurs et aux flottes de poids lourds de passer des freins à tambour aux freins à disques.
Applications
- Roues directrices avant des poids moyens et lourds
- Roues de remorques et roues motrices