Les roulements de super-précision conformes aux tolérances MM/MMV présentent une précision et des performances conformes aux niveaux ABEC 9/ISO P2, tout en maintenant les caractéristiques non critiques aux niveaux ABEC 7/ISO P4 pour une meilleure rentabilité.  Les roulements de super-précision de type MMX sont conformes aux niveaux ABEC 9/ISO P2, mais leurs tolérances et leur précision d’exécution sont plus proches des tolérances ABEC 7/ISO P4. Ils sont idéaux pour les broches porte-meule à haute vitesse, conçues pour des tolérances dimensionnelles strictes et des états de surface très fins.  Les roulements de type HX affichent une excellente précision d’exécution. Ils sont fabriqués pour respecter précisément les niveaux ABEC 9 (ISO P2) en termes de tolérances des faux-ronds.  Les roulements à billes en céramique à contact oblique hybride associent des anneaux en acier à des éléments roulants en céramique pour accroître la vitesse des broches et la rigidité dynamique radiale.  Les roulements de support à vis sphériques sont disponibles dans des configurations à une et deux rangées. Ils sont fréquemment utilisés dans les applications de contrôle du mouvement.  Les roulements à billes miniatures et pour instruments sont utilisés dans le matériel dentaire, médical et industriel et d’autres applications de précision. Ils sont disponibles en plusieurs versions : radiale, contact oblique, butée et pivot.  Les roulements à section mince sont disponibles en plusieurs configurations (radiale, contact oblique et chemins brisés). Ils sont utilisés dans des applications de précision, telles que les cardans, les articulations rotatives et la robotique. |