Assemblages de roulements de précision 

Les assemblages de roulements de précision Timken sont des unités hautement performantes conçues pour supporter les tolérances critiques requises dans les applications de machines-outils, de la santé et de l’aéronautique.

Roulements de support à vis sphériques

Les roulements de support à vis sphériques Fafnir® de Timken® sont spécialement conçus avec des angles de contact pointus et sont très rigides, ce qui leur permet de répondre aux exigences des applications utilisant des vis sphériques.

Assemblages pour applications à rayons X

Les roulements Timken destinés à être utilisés dans des équipements à rayons X sont issus d’un concept unique, fabriqués avec des aciers très durs et enrobés de revêtements spéciaux, autant de facteurs qui allongent la durée de vie et améliorent les performances des tubes à rayons X.

Assemblages intégrés spéciaux

Timken peut créer des assemblages de roulements sur mesure pour relever un grand nombre de défis allant des performances spécifiques d’une taille de roulement non standard à la survie dans un environnement hostile.