Unités d’extension 

 

Les unités d’extension de Timken, avec une conception de palier à semelle, peuvent être utilisées en cas de dilatation thermique de l’arbre. Ces unités sont disponibles avec des garnitures de roulement de blocage excentrique pleine largeur. Nos roulements de série hautes performances ont un jeu interne relâché.


Caractéristiques

  • La bague auto-alignante permet un alignement initial avec l’arbre et un décalage axial en opération.
  • Les tailles populaires sont accompagnées d’une bague d’entretoise pour rendre l’unité « fixe » ou « flottante ».
  • Les unités encastrées incluent des joints étanches à l’huile pour permettre la lubrification par huile ou graisse.

Applications

  • Tours de refroidissement
  • Traitement du textile
  • Manipulation des matériaux