Unités de pulvériseur 

Les unités de pulvériseur de Timken protègent contre la poussière dans les applications agricoles.


Caractéristiques

  • Le modèle breveté utilise la technologie de pointe en matière de joints de Timken.
  • Le joint intérieur intégré monobloc en caoutchouc et moulé et le dispositif d’arrêt composite flexible forment une barrière contre la saleté et les moisissures.
  • Construction robuste et roulements à billes de haute qualité connus pour optimiser la durée de vie dans la plupart des applications industrielles.
  • Les roulements sont placés dans des boîtiers à jauge lourde et emboutis pour dégager les enveloppes de la bague intérieure.

Applications

  • Agriculture (préparation du terrain)
  • Équipements industriels